Termékek közzététele
MODERNA/MODERNA R Wall-hung WC, washdown, rimless
LAUFEN

MODERNA/MODERNA R Wall-hung WC, washdown, rimless

Wallhung WC rimless washdown LAUFEN MODERNA R, sanitary ceramic, for concealed cistern EN 997, EN 33, 6/3-l-flush, dimensions 360 x 560 x 360 mm Special feature: rimless, concealed surfaces directing water are fully glazed throughout, vacuum checked Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), WC seat without cover 89354.7, WC seat and cover 89354.2, 89354.3, WC seat and cover with automatic lowering 89354.4 Order no. 82054.2
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító820542
  • TermékcsaládMODERNA/MODERNA R
  • TermékcsoportWCs
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2015-08-18
  • Verziószám2
  • Magasság (mm)350
  • Szélesség (mm)360
  • Mélység (mm)560
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeSvájc
  • Nettó tömeg (kg)17.5
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névToilets
  • UNSPSC kód30181505