Termékek közzététele
LAUFEN PRO N Wall-hung WC, washdown
LAUFEN

LAUFEN PRO N Wall-hung WC, washdown

Wallhung WC pan washdown LAUFEN PRO N, sanitary ceramic, for concealed cistern EN 997, EN 33, min. 4/2-l-flush, dimensions 360 x 500 x 350 mm Special feature: concealed surfaces directing water are fully glazed throughout, open water rim, vacuum checked Further options / accessories: Surface refinement LCC, WC seat and cover, 89195.0, WC seat and cover with automatic lowering 89095.1 Order no. 82095.8
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító820958
  • TermékcsaládLAUFEN PRO N
  • TermékcsoportWCs
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2015-08-18
  • Verziószám2
  • Magasság (mm)360
  • Szélesség (mm)500
  • Mélység (mm)360
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeCsehország
  • Nettó tömeg (kg)13.4
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névToilets
  • UNSPSC kód30181505

Termék elérhetősége

Európa Észak-Amerika