Termékek közzététele
LIBERTYLINE barrier free wall-hung WC
LAUFEN

LIBERTYLINE barrier free wall-hung WC

Barrier free wall-hung WC pan washdown LAUFEN LIBERTYLINE, sanitary ceramic, for concealed cistern, DIN 18024/18025, EN 997, EN 33, 6-l-flush, dimensions 360 x 700 x 410 mm, accessible by wheelchair, lenght 700 mm, higher mounting necessary to, achieve a seated height of 480 mm, Special feature: concealed surfaces directing water are fully glazed, throughout, vacuum checked, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), WC seat, WC seat & cover, Order no. 82147.0
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító821470
  • TermékcsaládLIBERTYLINE
  • TermékcsoportWCs
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-06-02
  • Verziószám2
  • Magasság (mm)410
  • Szélesség (mm)360
  • Mélység (mm)700
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeAusztria
  • Nettó tömeg (kg)21.6
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
  • IFC besorolásHigiéniai terminál