Termékek közzététele
MODERNA S Wall-hung WC DESIGN Compact, Silent flush, 'rimless', washdown
LAUFEN

MODERNA S Wall-hung WC DESIGN Compact, Silent flush, 'rimless', washdown

Wall-hung WC DESIGN Compact, Silent flush, 'rimless', washdown
Specifikáció
  • Compatible wih: H890540 WC seat and cover, without lowering system H890541 WC seat and cover, removable, with lowering system, Chrome hinges H898950 WC seat and cover 'liberty', barrier-free, with extra strong hinges and buffers H898951 WC seat without cover 'liberty', barrier-free, with extra strong hinges and buffers H890541 WC seat and cover, removable, with lowering system, Chrome hinges H896546 WC seat and cover slim, with lowering systém H890544 WC seat without cover slim H890540 WC seat and cover, without lowering systém H920115 INEOLINK concealed cistern for wall-hung WC and shower WC
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító821544
  • TermékcsaládMODERNA S
  • TermékcsoportWall-hung WC
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-01-30
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)350
  • Szélesség (mm)500
  • Mélység (mm)360
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeSvájc
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névToilets
  • UNSPSC kód30181505
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 leírásWC suites
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Water Closets
  • OmniClass szám23-31 19 00
  • OmniClass névToilets
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures