Termékek közzététele
LAUFEN PRO Floorstanding WC
LAUFEN

LAUFEN PRO Floorstanding WC

Floorstanding WC pan washdown LAUFEN PRO, sanitary ceramic, for, for cistern wall mounted, EN 997, EN 33, 6/5-l-flush, dimensions 360 x 545 x 400 mm, outlet vertical, Special feature: concealed surfaces directing water are fully glazed, throughout, vacuum checked, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), WC seat 89295.0, 89395.4, WC seat & cover, 89195.0, 89295.1, 89395.2, WC seat & cover with automatic lowering 89195.1, 89395.3, Order no. 82195.7
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító821957
  • TermékcsaládLAUFEN PRO
  • TermékcsoportWCs
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-06-02
  • Verziószám2
  • Magasság (mm)360
  • Szélesség (mm)545
  • Mélység (mm)400
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeCsehország
  • Nettó tömeg (kg)16.4
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
  • IFC besorolásHigiéniai terminál