Termékek közzététele
FLORAKIDS Floorstanding WC, washout, vertical outlet
LAUFEN

FLORAKIDS Floorstanding WC, washout, vertical outlet

Floorstanding WC pan washout LAUFEN FLORAKIDS, sanitary ceramic, for cistern wall mounted, EN 997, EN 33, 6/3-l-flush, dimensions 295 x 385 x 350 mm, outlet vertical, concealed fixation, Special feature: concealed surfaces directing water are fully glazed, throughout, vacuum checked, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), WC seat, 89103.2, Order no. 82203.7 / Option 027
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító822037
  • TermékcsaládFLORAKIDS
  • TermékcsoportWCs
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-06-02
  • Verziószám2
  • Magasság (mm)350
  • Szélesség (mm)295
  • Mélység (mm)385
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeCsehország
  • Nettó tömeg (kg)13.1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
  • IFC besorolásHigiéniai terminál