Termékek közzététele
LAUFEN PRO Floorstanding WC, washdown
LAUFEN

LAUFEN PRO Floorstanding WC, washdown

Floorstanding WC pan washdown LAUFEN PRO, sanitary ceramic, for concealed cistern, EN 997, EN 33, 6/3-l-flush, dimensions 360 x 530 x 430 mm, outlet horizontal, vertical 70 and 125 mm, back to wall, concealed fixation, Special feature: concealed surfaces directing water are fully glazed, throughout, vacuum checked, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 2 lateral holes (option 231), WC seat 89395.7, WC seat and cover, 89395.5, 89695.0, WC seat and cover with automatic lowering 89395.6, 89695.1 Order no. 82295.2
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító822952
  • TermékcsaládLAUFEN PRO
  • TermékcsoportWCs
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2015-08-18
  • Verziószám2
  • Magasság (mm)430
  • Szélesség (mm)360
  • Mélység (mm)530
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeCsehország
  • Nettó tömeg (kg)30.3
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névToilets
  • UNSPSC kód30181505
  • OmniClass szám23-31 19 00
  • OmniClass névToilets
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures