Termékek közzététele
PALOMBA COLLECTION Floorstanding WC, washdown
LAUFEN
Archivált

PALOMBA COLLECTION Floorstanding WC, washdown

Floorstanding WC pan washdown LAUFEN PALOMBA COLLECTION, sanitary ceramic, for concealed cistern, EN 997, EN 33, 6/3-l-flush, dimensions 360 x 560 x 430 mm, outlet horizontal, vertical 70 and 125 mm, back to wall, concealed trap, concealed fixation, Special feature: concealed surfaces directing water are fully glazed, throughout, closed water rim, vacuum checked, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), WC seat & cover with automatic lowering 89180.1, Order no. 82380.6
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító823806
  • TermékcsaládPALOMBA COLLECTION
  • TermékcsoportWCs
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-06-02
  • Verziószám2
  • Magasság (mm)430
  • Szélesség (mm)360
  • Mélység (mm)560
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeAusztria
  • Nettó tömeg (kg)28.8
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
  • IFC besorolásHigiéniai terminál