Termékek közzététele
ILBAGNOALESSI ONE One-piece WC, dual-flush, siphonic action
LAUFEN
Archivált

ILBAGNOALESSI ONE One-piece WC, dual-flush, siphonic action

One-piece WC, siphonic action, Dual-Flush
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító823970
  • TermékcsaládILBAGNOALESSI ONE
  • TermékcsoportWCs
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-03-04
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)405
  • Szélesség (mm)745
  • Mélység (mm)730
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeAusztria
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névToilets
  • UNSPSC kód30181505
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_94
  • Uniclass 2015 leírásWC pans
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Water Closets
  • OmniClass szám23-31 19 00
  • OmniClass névToilets