Termékek közzététele
KARTELL BY LAUFEN Floorstanding WC for cistern
LAUFEN
Archivált

KARTELL BY LAUFEN Floorstanding WC for cistern

Floorstanding WC 'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim
Specifikáció
  • Floorstanding WC pan rimless washdown KARTELL BY LAUFEN, sanitary ceramic, for cistern, EN 997, EN 33 5/3-l-flush, dimensions 370 x 660 x 440 mm outlet horizontal, VARIO vertical 70 - 260 mm back to wall, concealed fixation, 2 fixing holes Special feature: rimless, concealed surfaces directing water are fully glazed throughout, vacuum checked Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 2 lateral holes (option 231), cistern 829331 (option 000), 829331 (option 231), WC seat and cover 891330, WC seat and cover with automatic lowering 891331 Order no. 824331
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító824331
  • TermékcsaládKartell • LAUFEN
  • TermékcsoportWCs
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-03-10
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)440
  • Szélesség (mm)660
  • Mélység (mm)370
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeSvájc
  • Nettó tömeg (kg)33
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névToilets
  • UNSPSC kód30181505
  • Uniclass 2015 kódSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 leírásToilets
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Water Closets
  • OmniClass szám23-31 19 00
  • OmniClass névToilets
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures