Termékek közzététele
CAPRINO Urinal, with external water inlet
LAUFEN

CAPRINO Urinal, with external water inlet

3.8/5 csillag3.8(8 vélemény)
Siphonic urinal LAUFEN CAPRINO PLUS, sanitary ceramic, EN 13407, dimensions 320 x 350 x 645 mm, 1-l flush, water inlet external, outlet horizontal or vertical, flushing rate, minimum 0,3 l/s, Special feature: Vacuum and performance tested, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), with fly, horizontal inlet connection, 1-litre siphon with horizontal outlet DN 50, (standard Europe, except CH and UK) and outlet DN 40 (standard CH), 2-litre siphon with horizontal outlet DN 40 (standard UK), 1-litre siphon, with horizontal and vertical outlet DN 50 SH 50 (standard Europe, except CH and UK) and outlet DN 40 SH 50 (standard CH), Order no. 84206.2
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító842062
  • TermékcsaládCAPRINO
  • TermékcsoportUrinals
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-06-02
  • Verziószám2
  • Magasság (mm)540
  • Szélesség (mm)305
  • Mélység (mm)340
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeAusztria
  • Nettó tömeg (kg)17.6
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Urinals