Termékek közzététele
MEDA Vanity unit 450, 1 door, right hinged, matches Marbond washbasin H814110
LAUFEN

MEDA Vanity unit 450, 1 door, right hinged, matches Marbond washbasin H814110

Vanity unit 450, 1 door, right hinged, matches Marbond washbasin H814110
Specifikáció
  • Compatible with: H814110 Small washbasin, with tap bank right, made of Marbond composite material H894240 Space-saving siphon H490950 Towel holder for furniture, 270 mm
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóH421662
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-08-19
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)515
  • Szélesség (mm)435
  • Mélység (mm)340
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMDF-lap
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Compound Units
  • IFC besorolásBútor
  • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_05
  • Uniclass 2015 leírásBathroom furniture
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 névBathroom Casework
  • OmniClass szám23-21 19 15 33 13
  • OmniClass névResidential Bathroom Specialty Casework
  • CSI UniFormat II kódE2010
  • CSI Uniformat II névFixed Furnishings