Termékek közzététele
METAPHOR Washbasin bowl, made of Vitreon Steel, without tap bank, without tap hole, without overflow, including fixing set, drain valve, black spacer frame
METAPHOR Washbasin bowl, made of Vitreon Steel, without tap bank, without tap hole, without overflow, including fixing set, drain valve, black spacer frame
    LAUFEN

    METAPHOR Washbasin bowl, made of Vitreon Steel, without tap bank, without tap hole, without overflow, including fixing set, drain valve, black spacer frame

    Washbasin bowl, made of Vitreon Steel, without tap bank, without tap hole, without overflow, including fixing set, drain valve, black spacer frame
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóH512ME8-112U
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-01-30
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)115
    • Szélesség (mm)1000
    • Mélység (mm)375
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagEnamel
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 leírásSinks
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass szám23-31 13 00
    • OmniClass névSinks

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika Óceánia