Termékek közzététele
INEOLINK bidet element 820
LAUFEN

INEOLINK bidet element 820

PreWall bidet element INEOLINK 820
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóH9171020000001
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-12-13
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)820
  • Szélesség (mm)500
  • Mélység (mm)135
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
  • Nettó tömeg (kg)11.29
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba szerelési rendszerek
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • ETIM-kódEC011368
  • ETIM-névDouble wall/built-in element bidet
  • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 névToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClass szám23-31 23 00
  • OmniClass névBidets
  • CSI UniFormat II kódD20
  • CSI Uniformat II névPLUMBING

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia