Termékek közzététele
KARTELL• LAUFEN Floorstanding WC Silent flush, 'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim, outlet horizontal/vertical 70-305
KARTELL• LAUFEN Floorstanding WC Silent flush, 'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim, outlet horizontal/vertical 70-305
KARTELL• LAUFEN Floorstanding WC Silent flush, 'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim, outlet horizontal/vertical 70-305
KARTELL• LAUFEN Floorstanding WC Silent flush, 'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim, outlet horizontal/vertical 70-305
KARTELL• LAUFEN Floorstanding WC Silent flush, 'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim, outlet horizontal/vertical 70-305
KARTELL• LAUFEN Floorstanding WC Silent flush, 'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim, outlet horizontal/vertical 70-305
KARTELL• LAUFEN Floorstanding WC Silent flush, 'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim, outlet horizontal/vertical 70-305
    LAUFEN

    KARTELL• LAUFEN Floorstanding WC Silent flush, 'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim, outlet horizontal/vertical 70-305

    Floorstanding WC Silent flush, 'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim, outlet horizontal/vertical 70-305
    Specifikáció
    • Compatible with:H829331|H829332|H829333|H829335|H891332|H891333|H891331|H891330
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóH825331
    • TermékcsaládToilets
    • TermékcsoportKARTELL• LAUFEN
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-06-30
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)370
    • Szélesség (mm)430
    • Mélység (mm)680
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveges porcelán
    • Tervezés helyeSvájc
    • Gyártás helyeCsehország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_97
    • Uniclass 2015 leírásWC suites
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Water Closets
    • OmniClass szám23-31 19 00
    • OmniClass névToilets