Termékek közzététele
LCU-N220ST, 230V Neutralizing Condensate Pump
Liberty Pumps

LCU-N220ST, 230V Neutralizing Condensate Pump

For neutralization and removal of acidic condensate produced by high-efficiency combustion equipment. When not neutralized, acidic condensate has the potential to harm the environment and any plumbing it comes in contact with due to its acidic nature.

Specifikáció
  • 230V
    60 Hz
    20' Maximum Head

    Features

    • High impact ABS tank
    • Three 1" standard condensate inlet holes
    • 6' Power cord with ground
    • Built-in overflow safety switch
    • Pellet media is a granular form of magnesium oxide 5/16" - 3/8" (8-10 mm)

    Benefits

    • Prevents expensive repairs due to corroding drains and sewer systems
    • Neutralized condensate is environmentally safer compared to acidic condensate
    • Neutralizer media is contained within a cartridge to make replacing used media hassle-free
    • Smaller magnesium oxide pellets offer faster neutralization of high PH water over larger size media



Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítólibertypumps-lcu-n220st-230V-neutralizing-condensate-pump
  • TermékcsaládPlumbing
  • TermékcsoportPumps
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-02-23
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Pumpák
  • IFC besorolásTárgy
  • Uniclass 2015 kódPr_65_53_86_05
  • Uniclass 2015 leírásAutomatic condensate pumps
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 21 29
  • CSI MasterFormat 2014 névAutomatic Condensate Pump Units
  • OmniClass szám23-27 17 00
  • OmniClass névPumps