Termékek közzététele
Atmos Recumbent Bike

Atmos Recumbent Bike

The Life Fitness Atmos Recumbent Bike delivers a comfortable, low-impact cardio solution for hotel gyms and apartments with gyms. Designed to support users of all ages and abilities, it helps operators offer an inclusive fitness experience while minimizing maintenance demands and space requirements. Built to Life Fitness commercial gym equipment standards, Atmos provides dependable performance that protects your investment and supports daily use with confidence.
Specifikáció
  • Consoles: SL, SE4 16" Dimensions (L x W x H): 66.5" x 27" 53" (169 x 69 x 135 cm) Unit weight: 172.8 lbs (78.3 kg) Max User Weight: 400 lbs (181 kg) Color options: Smooth Charcoal Resistance Levels: 0-25 Motor: Generator/Electromagnetic brake Contact Heart rate: No Handlebars: Front assist handle for easy entry and exit, Seat side handlebars Watter Bottle Holders: 1 Accessory Tray: Integrated Accessibility: Step-through design Seat: Angled seat carriage design with lever adjustment Pedals: Easy adjust pedal straps Levelers: Adjustment levelers for product stability Self Powered: SL Console only Power Requirements: Auto-start: Brings power to console when user begins pedaling
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóatmos-recumbent-bike
  • TermékcsaládAtmos
  • TermékcsoportBike
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-09-23
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaSport és szabadidő - Beltéri edző felszerelések
  • Uniclass 2015 kódSs_40_70_55_35
  • Uniclass 2015 leírásGymnastics and exercising equipment systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód11 66 13
  • CSI MasterFormat 2014 névExercise Equipment
  • OmniClass szám23-21 31 00
  • OmniClass névFitness and Exercise Equipment

Termék elérhetősége

Észak-Amerika