Termékek közzététele
Lundhs Baltic Brown Floor Tiles
Lundhs Baltic Brown Floor Tiles
Lundhs Baltic Brown Floor Tiles
Lundhs Baltic Brown Floor Tiles
Lundhs Baltic Brown Floor Tiles

    Lundhs Baltic Brown Floor Tiles

    LUNDHS Baltic Brown is a dark brown, coarse-grained granite. It is a 100% natural material, quarried by Palin Granit, from the mountains in the south east of Finland, then refined into tiles with a selection of finishes and sizes recommended for flooring. It is a classic and well known building material with high performance and moderately priced.

    Available in six different surface finishes:

    * Polished (smooth, glossy)
    * Caress (textured, glossy)
    * Honed (smooth, matte)
    * Silk/Leather (textured, matte)
    * Flamed (rough texture, lighter colour, no gloss)
    * Waterjet (textured, medium colour, no gloss)

    Lépjen kapcsolatba a Lundhs Real Stone céggel

    Specifikáció
    • Natural stone from Finland. Stone type: Granite. Available as "cut to size" for large projects upon request. Available in pre-produced sizes (mm): 300x300, 300x600, 400x600, 400x800, 600x600, 600x1200. Thickness; 10mm, 15mm, 20mm. Recommended suface finishes for flooring: Polished, Caress, Honed, Silk/Leather, Flamed, Water Jet. Weight 2680 kg/m3.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóLundhs_Baltic_Brown_Floor_Tiles
    • TermékcsaládFlooring/Tiles
    • TermékcsoportFor indoor flooring, dry and wet rooms
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-01-04
    • Verziószám2
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyag
    • Másodlagos anyag
    • Tervezés helyeFinnország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Csempe
    • IFC besorolásFelszín
    • UNSPSC névStone or tile flooring
    • UNSPSC kód30161706
    • Uniclass 2015 kódPr_35_93_96_57
    • Uniclass 2015 leírásNatural stone tiles
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 30 33
    • CSI MasterFormat 2014 névStone Tiling
    • OmniClass szám23-15 17 13
    • OmniClass névFloor Covering Strips, Tiles, Blocks, and Slabs
    • CSI UniFormat II kódC3020
    • CSI Uniformat II névFloor Finishes

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika