Termékek közzététele
Lundhs Royal Floor Tiles
Lundhs Royal Floor Tiles
Lundhs Royal Floor Tiles
Lundhs Royal Floor Tiles
Lundhs Royal Floor Tiles
Lundhs Royal Floor Tiles

    Lundhs Royal Floor Tiles

    LUNDHS Royal is a natural stone with large bright blue crystals on a greyish background. It is a 100% natural material, quarried from the mountain, and cut into tiles with a selection of different finishes and sizes suitable for flooring. LUNDHS Royal gives the floor a lively luminous appearance, without being lavish. It has a heavy duty performance, suitable for both commercial and residential use. Available in six different surface finishes: * Polished (smooth, glossy) * Caress (textured, glossy) * Silk (textured, matte). * Honed (smooth, matte) * Flamed (rough texture, lighter colour, no gloss) * Waterjet (textured, medium colour, no gloss)

    Lépjen kapcsolatba a Lundhs Real Stone céggel

    Specifikáció
    • Natural stone from Norway. Stone type; Larvikite/Monzonite. Cut to size for large projects. Available in pre-produced sizes (mm): 300x300, 300x600, 400x600, 400x800, 600x600, 600x1200. Thickness; 10mm, 15mm, 20mm. Recommended suface finishes: Polished, Caress, Silk/Leather, Honed, Water Jet, Flamed. Weight 2730 kg/m3 .
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóLundhs_Royal_Floor_Tiles
    • TermékcsaládFlooring/Tiles
    • TermékcsoportFor indoor flooring, dry and wet rooms, also spa, saunas and swimmingpool
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-01-04
    • Verziószám2
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyag
    • Másodlagos anyag
    • Tervezés helyeNorvégia
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Csempe
    • IFC besorolásFelszín
    • UNSPSC névStone or tile flooring
    • UNSPSC kód30161706
    • Uniclass 2015 kódPr_35_93_96_57
    • Uniclass 2015 leírásNatural stone tiles
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 30 33
    • CSI MasterFormat 2014 névStone Tiling
    • OmniClass szám23-15 17 13
    • OmniClass névFloor Covering Strips, Tiles, Blocks, and Slabs
    • CSI UniFormat II kódC3020
    • CSI Uniformat II névFloor Finishes

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika