Termékek közzététele
Lundhs Baltic Brown Wall Tiles

Lundhs Baltic Brown Wall Tiles

LUNDHS Baltic Brown is a dark brown, coarse-grained granite. It is a 100% natural material, quarried by Palin Granit, from the mountains in south east of Finland, then refined into panels/tiles with a selection of finishes and sizes for wall decoration and paneling. It is a classic and well known building material with high performance and moderate price.

Available in four different surface finishes:

* Polished (smooth, glossy)
* Honed (smooth, matte)
* Caress (textured, glossy)
* Silk (textured, matte)

Lépjen kapcsolatba a Lundhs Real Stone céggel

Specifikáció
  • Natural stone from Finland. Stone type; Granite. Available as "cut to size" for large projects upon request. Available in pre-produced sizes (mm): 305x305, 305x610, 400x400, 400x600, 800x400, 600x600, 600x1200. Thickness; 10mm, 12mm, 15mm. Recommended suface finishes: Polished, Silk/Leather, Honed, Caress Weight 2680 kg/m3.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóLundhs_Baltic_Brown_Wall_Tiles
  • TermékcsaládWall panels/Tiles
  • TermékcsoportFor indoor walls, dry and wet rooms
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-01-04
  • Verziószám2
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyag
  • Másodlagos anyag
  • Tervezés helyeFinnország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Csempe
  • IFC besorolásFelszín
  • UNSPSC névWall finishing materials
  • UNSPSC kód301615
  • Uniclass 2015 kódPr_25_71_14_56
  • Uniclass 2015 leírásNatural stone panels
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 30 33
  • CSI MasterFormat 2014 névStone Tiling
  • OmniClass szám23-15 15 13 11
  • OmniClass névNatural Stone Wall Tiles
  • CSI UniFormat II kódC3010
  • CSI Uniformat II névWall Finishes

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Észak-Amerika