Termékek közzététele
Lundhs Baltic Green Floor Tiles
Lundhs Baltic Green Floor Tiles

    Lundhs Baltic Green Floor Tiles

    LUNDHS Baltic Green is a dense and uniform, deep green granite with medium-sized rounded grains. It is quarried from the mountains in south east of Finland by Palin Granit, then refined into tiles with a selection of finishes and sizes for flooring. It is suitable for both residential and commercial use, with a high abrasion resistance and no issues regarding staining.

    Available in six different surface finishes:

    * Polished (smooth, glossy)
    * Caress (textured, glossy)
    * Honed (smooth, matte)
    * Silk (textured, matte)
    * Flamed (rough texture, lighter colour, no gloss)
    * Waterjet (textured, medium colour, no gloss)

    Lépjen kapcsolatba a Lundhs Real Stone céggel

    Specifikáció
    • Natural stone from Finland. Stone type; Granite. Available as "cut to size" for large projects upon request. Available in pre-produced sizes (mm): 300x300, 300x600, 400x600, 400x800, 600x600, 600x1200. Thickness; 10mm, 15mm, 20mm. Recommended suface finishes for flooring: Polished, Silk/Leather, Honed, Caress, Water Jet, Flamed. Weight 2680 kg/m3.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóLundhs_Baltic_Green_Floor_Tiles
    • TermékcsaládFlooring/Tiles
    • TermékcsoportFor indoor flooring, dry and wet rooms
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-01-04
    • Verziószám2
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyag
    • Másodlagos anyag
    • Tervezés helyeFinnország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Csempe
    • IFC besorolásFelszín
    • UNSPSC névStone or tile flooring
    • UNSPSC kód30161706
    • Uniclass 2015 kódPr_35_93_96_57
    • Uniclass 2015 leírásNatural stone tiles
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 30 33
    • CSI MasterFormat 2014 névStone Tiling
    • OmniClass szám23-15 17 13
    • OmniClass névFloor Covering Strips, Tiles, Blocks, and Slabs
    • CSI UniFormat II kódC3020
    • CSI Uniformat II névFloor Finishes

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika