Termékek közzététele
Lundhs Ocean Wall Tiles

Lundhs Ocean Wall Tiles

LUNDHS Ocean has a grey-green background with small blueish feldspar crystals. 

LUNDHS Ocean is a 100% natural material, quarried from the mountain, then refined into tiles with a selection of finishes and sizes suitable for walls. Natural stones from Lundhs are high performance products with an unique appearance. LUNDHS Ocean has no gloss reduction or colour discoloration from repeated cleaning or exposure to sun or temperature.  It is recommended for highly trafficated areas, due to extreme scratch resistance and no staining issues.

Available in four different surface finishes:

* Polished (smooth, glossy)

* Honed (smooth matte)

* Caress (textured, glossy) 

* Silk (textured, matte)

Lépjen kapcsolatba a Lundhs Real Stone céggel

Specifikáció
  • Natural stone from Norway. Stone type; Larvikite/Monzonite.
    Cut to size for large projects.
    Available in pre-produced sizes (mm): 305x305, 305x610, 400x400, 400x600, 800x400, 600x600, 600x1200.
    Thickness; 10mm, 12mm, 15mm.
    Recommended suface finishes: Polished, Honed, Silk/Leather, Caress.
    Weight 2730 kg/m3.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóLundhs_Ocean_Wall_Tiles
  • TermékcsaládWall panels/Tiles
  • TermékcsoportFor indoor walls, dry and wet rooms
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-01-04
  • Verziószám2
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyag
  • Másodlagos anyag
  • Tervezés helyeNorvégia
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Csempe
  • IFC besorolásFelszín
  • UNSPSC névWall finishing materials
  • UNSPSC kód301615
  • Uniclass 2015 kódPr_25_71_14_56
  • Uniclass 2015 leírásNatural stone panels
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 30 33
  • CSI MasterFormat 2014 névStone Tiling
  • OmniClass szám23-15 15 13 11
  • OmniClass névNatural Stone Wall Tiles
  • CSI UniFormat II kódC3010
  • CSI Uniformat II névWall Finishes

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Észak-Amerika