Termékek közzététele
Energi Savr Node Switching Power Module
Energi Savr Node Switching Power Module
Energi Savr Node Switching Power Module

    Energi Savr Node Switching Power Module

    4-zone ESN for switching of lighting and motor loads. Features • Four switched output zones. • Adaptive zero-cross switching maximizes relay life. • Rated for lighting loads as defined by UL® 508, NEMA 410, as well as INC, MLV, and ELV. • Rated for motor loads of 1/3 HP. • Includes QS link for seamless connection to an Athena system. • LEDs on the module provide diagnostic information. • Buttons on module provide override control. • Emergency Contact Closure Input (CCI). • Programmable Contact Closure Output (CCO). • Power failure memory automatically returns the outputs to the levels they were set to prior to a power outage.

    Lépjen kapcsolatba a Lutron Electronics céggel

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítólutron-athena-qsn-4s8-120-d
    • TermékcsaládLighting Controls
    • TermékcsoportAthena
    • Megjelenés dátuma2021-12-21
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)3.53
    • Szélesség (hüvelyk)6.37
    • Mélység (hüvelyk)2.38
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMűanyag
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektronika - Controls