Termékek közzététele
HomeWorks® 120 V~ DIN Breaker Panels
HomeWorks® 120 V~ DIN Breaker Panels
HomeWorks® 120 V~ DIN Breaker Panels
HomeWorks® 120 V~ DIN Breaker Panels
HomeWorks® 120 V~ DIN Breaker Panels

    HomeWorks® 120 V~ DIN Breaker Panels

    The Lutron DIN rail panels with integrated arc-fault circuit breakers are designed to accept Lutron DIN power modules (DPMs). The compatible DPMs can be configured in the panel to control multiple load types to fit the size, lighting plan, and design of a project. DIN panels with breakers reduce the number of wiring connections required when compared to a similar feed through panel. Panels may either be surface-mounted or recess-mounted in an electrical closet or other equipment room.

    Lépjen kapcsolatba a Lutron Electronics céggel

    Specifikáció
    • Width 15.875"
      Height 65"
      Depth 3.936"
      Finish Black
      Dimming / Dimmer 1920 watt
      Voltage 120 V
      Mount Type Surface-Mount | Recess-Mount
      Environment Indoor Use Only
      Ambient Operating Temperature 32 °F to 104 °F
      Humidity 0% to 90%

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítólutron-dinbreaker-homeworks
    • TermékcsaládLighting Controls
    • TermékcsoportHomeWorks
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-11-30
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)65
    • Szélesség (hüvelyk)15.88
    • Mélység (hüvelyk)3.94
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Másodlagos anyagMűanyag
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektromos - Elosztás
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 27 16
    • CSI MasterFormat 2014 névElectrical Cabinets and Enclosures
    • OmniClass szám23-35 31 15
    • OmniClass névElectrical Distribution Control Panels

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Egyesült Államok
    Kanada