Termékek közzététele
HomeWorks QS Processor
HomeWorks QS Processor

    HomeWorks QS Processor

    The HomeWorks® QS processor provides control and communication to HomeWorks® QS system components. The Ethernet links allow communication to the HomeWorks® QS software, integration with third party systems and communication between multiple processors. HomeWorks® QS processors may be connected using either standard networking or using ad-hoc networking. All processors on a project must be connected to a single network. The HomeWorks® QS software and all integration equipment must be connected to the same network as the processors. The processor is powered from the QSPS-DH-1-75 or QSPS-DH-1-60 power supply. Refer to the HomeWorks® QS software to determine link power requirements. The HomeWorks® QS processor can be installed in a HQ-LV21, L-LV21, L-LV14, or PNL-8 enclosure.

    Lépjen kapcsolatba a Lutron Electronics céggel

    Specifikáció
    • Amp Rating 0 amps to 1 amps
      Depth 1"
      Height 6"
      Voltage 24 V
      Width 4.25"
      Type QS System Processor
      Environment Indoor

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítólutron-hqp6-homeworks
    • TermékcsaládLighting Controls
    • TermékcsoportHomeWorks
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-11-30
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)6
    • Szélesség (hüvelyk)4.25
    • Mélység (hüvelyk)1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMűanyag
    • Másodlagos anyagFém
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektromos - Controls
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 09 23
    • CSI MasterFormat 2014 névLighting Control Devices
    • OmniClass szám23-35 00 00
    • OmniClass névElectrical and Lighting Specific Products and Equipment