Termékek közzététele
Maestro® Wireless Switch, Multi-location Compatible, Power Failure Memory

Maestro® Wireless Switch, Multi-location Compatible, Power Failure Memory

With the Maestro® wireless switch, save energy while enhancing the functionality and convenience of any space. The Maestro® Wireless Switch is easy to install and allows you to create custom light control solutions for a single room or multiple rooms within your living environment.

Lépjen kapcsolatba a Lutron Electronics céggel

Specifikáció
  • Finish
    Architectural Matte White | Architectural Matte Ivory | Architectural Matte Gray | Architectural Matte Brown | Architectural Matte Black | Architectural Matte Almond | Architectural Matte Light Almond | Satin Matte Hot | Satin Matte Merlot | Satin Matte Plum | Satin Matte Turquoise | Satin Matte Sea Grass | Satin Matte Biscuit | Satin Matte Eggshell | Satin Matte Taupe | Satin Matte Snow | Satin Matte Palladium | Satin Matte Midnight | Satin Matte Sienna | Satin Matte Terracotta | Satin Matte Greenbriar | Satin Matte Bluestone | Satin Matte Mocha Stone | Satin Matte Goldstone | Satin Matte Desert Stone | Satin Matte Stone | Satin Matte Limestone
    Dimming / Dimmer No
    Type Light and/or Fan Motor Control
    Amp Rating 3 amps to 8 amps
    Mount Type One Gang Wall
    Environment Indoor
    Ambient Operating Temperature 32 °F to 104 °F
    Humidity 0 % RH to 90 % RH
    Depth 1.5"
    Height 4.6875"
    Voltage 120 V | 277 V
    Width 2.9375"

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítólutron-mrf2-8ans
  • TermékcsaládLighting Controls
  • TermékcsoportMaestro® Series
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2010-05-28
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)4.69
  • Szélesség (hüvelyk)2.94
  • Mélység (hüvelyk)1.13
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMűanyag
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektromos - Controls
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 09 23
  • CSI MasterFormat 2014 névLighting Control Devices
  • OmniClass szám23-35 00 00
  • OmniClass névElectrical and Lighting Specific Products and Equipment