Termékek közzététele
WindGuard (BD) 26 Air Curtain, Electric

WindGuard (BD) 26 Air Curtain, Electric

WindGuard (BD) 26

The premier end of our heavy industrial range, they feature belt driven fans powered by 15 HP and larger motors, which can repel wind gusts of up to 30 MPH at heights up to 26 ft high. They are the ultimate in air curtain performance for industrial applications, like warehouses and distribution and transportation centers. Standard color for these industrial models is Titanium Silver and heated options are available.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóbd26-air-curtain-electric
  • TermékcsaládAir Curtains
  • TermékcsoportBD (WindGuard) Series
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-05-01
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Légfüggönyök
  • IFC besorolásLégterminál
  • ETIM-kódEC010007
  • ETIM-névElectric air curtain
  • Uniclass 2015 kódPr_70_60_36_02
  • Uniclass 2015 leírásAir curtains
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 34 33
  • CSI MasterFormat 2014 névAir Curtains
  • OmniClass szám23-33 31 11 11
  • OmniClass névHeated Air Curtains

Termék elérhetősége

Észak-Amerika