Termékek közzététele
Extra Power 2 (EP2) Air Curtain, Steam

Extra Power 2 (EP2) Air Curtain, Steam

Extra Power 2 (EP2)

Our EP (Extra Power) series features 3 HP motor(s) for protecting tall doors and openings. More power means a little more noise, making this suited primarily for industrial applications, but it also means more protection and greater performance. It is capable of protecting openings up to 16ft high. The standard color is Titanium Silver and heated options are available.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóep2-air-curtain-steam
  • TermékcsaládAir Curtains
  • TermékcsoportEP2 (Extra Power 2) Series
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-03-01
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Légfüggönyök
  • IFC besorolásLégterminál
  • ETIM-kódEC011301
  • ETIM-névHot water air curtain
  • Uniclass 2015 kódPr_70_60_36_02
  • Uniclass 2015 leírásAir curtains
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 34 33
  • CSI MasterFormat 2014 névAir Curtains
  • OmniClass szám23-33 31 11 11
  • OmniClass névHeated Air Curtains

Termék elérhetősége

Észak-Amerika