Termékek közzététele
High Velocity 2 (HV2) Air Curtain, Indirect Fired Gas

High Velocity 2 (HV2) Air Curtain, Indirect Fired Gas

High Velocity 2 (HV2)

The HV (High Velocity) series features 1 horsepower motor(s) that is strong enough for many industrial applications. It is capable of separating environments and protecting openings with significant wind loads up to 12 ft. high and the standard color is Titanium Silver and heated options are available.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóhv2-air-curtain-indirect-fired-gas
  • TermékcsaládAir Curtains
  • TermékcsoportHV2 (High Velocity 2) Series
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-03-01
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Légfüggönyök
  • IFC besorolásLégterminál
  • ETIM-kódEC011749
  • ETIM-névGas fired air curtain
  • Uniclass 2015 kódPr_70_60_36_02
  • Uniclass 2015 leírásAir curtains
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 34 33
  • CSI MasterFormat 2014 névAir Curtains
  • OmniClass szám23-33 31 11 11
  • OmniClass névHeated Air Curtains

Termék elérhetősége

Észak-Amerika