Termékek közzététele
STD2 Series Air Curtain with HEPAC, Unheated

STD2 Series Air Curtain with HEPAC, Unheated

STD 2 Series with HEPAC

Deploying the power of a true HEPA filter which captures 99.97% of microscopic pollutants and particulates (as small as 0.3 microns) and 2-inch pre-filters with a MERV 8 rating, the Mars HEPAC® offers sanitation previously not available from a major provider. Optional HEPA®® filter, ULPA (Ultra-Low Penetration Air) rated 99.99% of particles 0.12 micron and MERV 13 rated 2" pre-filters for extended usage application or high particulate. Most viruses, including all SARS-CoV-2, are 0.12 micron as a single virion (unattached to any fluid droplet) but transmission is typically through liquid droplets, which are larger.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóstd2-series-air-curtain-with-hepac-unheated
  • TermékcsaládAir Curtains
  • TermékcsoportCA (Clean Air) Series
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-05-02
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Légfüggönyök
  • IFC besorolásLégterminál
  • ETIM-kódEC010067
  • ETIM-névAir curtain without heat exchanger
  • Uniclass 2015 kódPr_70_60_36_02
  • Uniclass 2015 leírásAir curtains
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 34 33
  • CSI MasterFormat 2014 névAir Curtains
  • OmniClass szám23-33 31 11 13
  • OmniClass névNon Heated Air Curtains

Termék elérhetősége

Észak-Amerika