Termékek közzététele
Modern Direct Glaze Triangle Window
Modern Direct Glaze Triangle Window
Modern Direct Glaze Triangle Window
    Marvin

    Modern Direct Glaze Triangle Window

    4.4/5 csillag4.4(10 vélemény)

    Combine product ingenuity with pure modern aesthetics and the result is truly stunning.  The Marvin Modern line is made to be built big and perform at scale, complemented by the power of critical design details.

    Features:  Large expanses of glass for maximum views with numerous configurations and sizes available;  Rectangular and polygon shapes;  Frame recess accepts a drywall return for seamless integration;  Horizontal or vertical ribbon mulling capabilities;  Non-certified mulling capabilities;  Maximum certified frame size - 141 3/8 x 93 3/8";  Single Unit Performance Rating - CW-PG40;  Vertical or Horizontal Mulled Units Performance Ratings - CW-PG40.


    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítómarvin_mndg-isosceles
    • TermékcsaládSignature
    • TermékcsoportModern Windows
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-12-20
    • Verziószám3
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜvegszálerősítésű polimer kompozit
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAblakok - Rögzített állványok
    • IFC besorolásAblak
    • Uniclass 2015 kódPr_30_59_98
    • Uniclass 2015 leírásWindow units
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névWindows
    • OmniClass szám23-17 13 19 11
    • OmniClass névComposite Fixed Windows
    • CSI UniFormat II kódB2020
    • CSI Uniformat II névExterior Windows

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Egyesült Államok