Termékek közzététele
Ultimate Wood Double Hung Window
Marvin

Ultimate Wood Double Hung Window

4.4/5 csillag4.4(7 vélemény)

The all-wood Ultimate Wood Double Hung window is a classic style ideal for historic projects where a wood exterior is needed to match original architectural details. Flexible design options like wood species and stains coupled with single hung or stationary sash configurations assist with historical accuracy, while modern options like wash mode for easy cleaning and built in Lock Status Sensor options bring modern convenience.  Features:  Available in heights up to 8 feet or widths up to 4 feet;  Multiple design options and woods available to match historical aesthetics and design requirements;  Also available as round top, single hung, stationary transom or picture window;  Unique wash mode allows cleaning of both sides of glass from indoors;  Available with IZ3 coastal/hurricane certification;  CE certified.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítómarvin_uldhw
  • TermékcsaládSignature
  • TermékcsoportUltimate Windows
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-12-12
  • Verziószám2
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Másodlagos anyagÜveg
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAblakok - Double Hung Windows
  • IFC besorolásAblak
  • Uniclass 2015 kódPr_30_59_98
  • Uniclass 2015 leírásWindow units
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 névWindows
  • OmniClass szám23-17 13 00
  • OmniClass névWindows
  • CSI UniFormat II kódB2020
  • CSI Uniformat II névExterior Windows

Termék elérhetősége

Észak-Amerika Óceánia Európa Ázsia