Termékek közzététele
Vivid Direct Glaze Window
Vivid Direct Glaze Window
Vivid Direct Glaze Window
Vivid Direct Glaze Window
    Marvin

    Vivid Direct Glaze Window

    AVAILABLE IN SELECT U.S. MARKETS (AR, AZ, CA, CO, ID, KS, MT, NE, NM, NV, OK, OR, TX, UT, WA, WY) AND CANADA

    Marvin Vivid™ Direct Glaze windows are a perfect way to frame your scenic outdoor views. These non-opening windows are designed for maximum light and visual impact and can make all the difference in a room.

    Material:  Ultrex® Fiberglass Exterior / Fiberglass Reinforced Composite Interior

    Why You'll Love It

    Expansive Sizes -

    Showcase the views with maximum widths or heights up to 10'

    Superior Durability -

    Be confident in the strength of Ultrex® fiberglass, which is 7x more resistant to bending than vinyl and 4x more bend-resistant than wood/vinyl composites

    Clean Design -

    Every detail is smooth and clean, thanks to acrylic-based finishes and engineered components that eliminate overlaps and joint welds

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóvivid-direct-glaze-window
    • TermékcsaládVivid
    • TermékcsoportWindows
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2025-10-21
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFiberglass
    • Másodlagos anyagÜvegszálerősítésű polimer kompozit
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAblakok - Rögzített állványok
    • IFC besorolásAblak
    • Uniclass 2015 kódEF_25_30
    • Uniclass 2015 leírásDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 54 13
    • CSI MasterFormat 2014 névFiberglass Windows
    • OmniClass szám23-17 13 00
    • OmniClass névWindows

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Egyesült Államok