Termékek közzététele
Spun Aluminum Value Drain
Spun Aluminum Value Drain

    Spun Aluminum Value Drain


    • Die-cast aluminum strainer.
    • Stocked in insert sizes 2”, 3” and 4” 
    • 5” and 6” available on request.
    • For complete seal assurance this product works best when used with Menzies Blue Drain Seal.
    • 3”, 4”, 5″ and 6″ drains are compatible with Blue Drain Seal™.
    • Custom sizes and pipe lengths available by request.
    • Stainless steel fastener.
    • Listed to meet Canadian and U.S. standards by QAI. Meets CSA B79 and ASME A112.6.4.
    • Also available in TPO Direct Weld™.
    • Longer pipes available.


    011018

    Product Tags:
    Aluminum bowl drains, Aluminum Drain, Approved Drain, Bowl Drain, Bowl drains, Clamping Drain, Commercial Aluminum drains, Commercial Roof Drain, Copper Drain, Custom Drain, Flat Aluminum drains, Flat Drain, Flat Roof Drain, No Bowl Drain, Paver Drain, Strainer Drain, Sundeck Drain, TPO Drain, Undersize Aluminum drains


    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóaluminum-value
    • TermékcsaládFlat Roofing Products
    • TermékcsoportSpun Aluminum Value Drains
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-05-20
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeKanada
    • Gyártás helyeKanada
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
    • IFC besorolásTárgy
    • UNSPSC névRoofing drains
    • UNSPSC kód30151605
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 14 26.13
    • CSI MasterFormat 2014 névRoof Drains
    • OmniClass szám23-13 41 39 13
    • OmniClass névRoof Drains With Strainer
    • CSI UniFormat II kódD2040
    • CSI Uniformat II névRain Water Drainage