Termékek közzététele
B Vent Spun Aluminum

B Vent Spun Aluminum

Spun Aluminum B Vent is a seamless one-piece vent designed for easy installation and eliminates frame curbs. The spun aluminum B vent comes in nine sizes ranging from 4″ to 12″.

• Seamless one piece construction made from heavy gauge aluminum.
• Seamless for high temperature torch-on roofing systems.
• 8” water height.
• Available in sizes 4”, 5”, 6”, 7”, 8”, 9”, 10″, 11″ and 12″.
• Also available in TPO Direct Weld™.

040616

Product Tags:
A Vent Flashing, Aluminum B Vent, B Vent Flashing, C Vent Flashing, Custom B Vent, Fireplace Flashing, Flat B Vent, Furnace Flashing, Gas Pipe Flashing, Hot Weld Flashing, Pipe Flashing, Pitch B Vent, Storm Collar, Vent Flashing, Vent Pipe Flashing, Vent PipesSpun B Vent



Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítób-vent-aluminum
  • TermékcsaládFlat Roofing Products
  • TermékcsoportAluminum B-Vent
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-05-20
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagHorganyozott acél
  • Tervezés helyeKanada
  • Gyártás helyeKanada
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Cső szerelés
  • IFC besorolásTárgy
  • UNSPSC névRoofing drains
  • UNSPSC kód30151605
  • CSI UniFormat II kódD2040
  • CSI Uniformat II névRain Water Drainage

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada