Termékek közzététele
Clamp-Tite Spun Copper Drain
Clamp-Tite Spun Copper Drain

    Clamp-Tite Spun Copper Drain

    • Clamping ring bolts down into compression fit mounting ring.
    • Stainless steel screw fastens die-cast aluminum strainer.
    • No vertical studs to interfere with membrane.
    • Lower clamping ring mount is embedded in the drain bowl. No bolts penetrating drain body.
    • Cast aluminum strainer.
    • All fasteners are stainless steel.
    • Listed to meet Canadian and U.S. standards by QAI. Meets CSA B79 and ASME A112.6.4.
    • For complete seal assurance this product works best when used with Menzies Blue Drain Seal.
    • Also available as No Hub outlet model.
    • Also available in TPO Direct Weld™.
    • Longer pipes available.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóclamptite-copper
    • TermékcsaládFlat Roofing Products
    • TermékcsoportClamp-Tite Copper Drains
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-10-01
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRéz
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Tervezés helyeKanada
    • Gyártás helyeKanada
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
    • IFC besorolásTárgy
    • UNSPSC névRoofing drains
    • UNSPSC kód30151605
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 14 26.13
    • CSI MasterFormat 2014 névRoof Drains
    • OmniClass szám23-13 41 39 13
    • OmniClass névRoof Drains With Strainer
    • CSI UniFormat II kódD2040
    • CSI Uniformat II névRain Water Drainage