Termékek közzététele
Clamp-Tite Spun Copper Drain Small Bowl
Clamp-Tite Spun Copper Drain Small Bowl

    Clamp-Tite Spun Copper Drain Small Bowl


    • Flat shallow bowl fits existing drains with shallow bowls.
    • Stainless steel screw fastens down cast aluminum strainer.
    • Lower clamping ring mount is spun into drain bowl. It’s embedded. No bolts protruding through drain body.
    • Cast aluminum strainer fastened with hex head stainless steel screw. Custom pipe lengths available by request.
    • 3″ and 4″ compatible with Blue Drain Seal™.
    • Listed to meet Canadian and U.S. standards by QAI. Meets CSA B79 and ASME A112.6.4.
    • For complete seal assurance this product works best when used with Menzies Blue Drain Seal.
    • Also available in TPO Direct Weld™.
    • Longer pipes available.


    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóclamptite-copper-smallbowl
    • TermékcsaládFlat Roofing Products
    • TermékcsoportClamp-Tite Copper Drains
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-10-01
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRéz
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Tervezés helyeKanada
    • Gyártás helyeKanada
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
    • IFC besorolásTárgy
    • UNSPSC névRoofing drains
    • UNSPSC kód30151605
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 14 26.13
    • CSI MasterFormat 2014 névRoof Drains
    • OmniClass szám23-13 41 39 13
    • OmniClass névRoof Drains With Strainer
    • CSI UniFormat II kódD2040
    • CSI Uniformat II névRain Water Drainage