Termékek közzététele
Clamp-Tite Aluminum Flat Top Drain No Bowl
Clamp-Tite Aluminum Flat Top Drain No Bowl

    Clamp-Tite Aluminum Flat Top Drain No Bowl

    • No bowl flat top aluminum drains with clamping ring.
    • Heavy construction to withstand foot traffic.
    • Total Height from Deck .56 inches.
    • Used in foot traffic areas in concrete substrate.
    • High strainers would be intrusive or inappropriate.
    • Flat bottom, no bowl sits flat on concrete with cored hole through concrete, where drain with bowl will not work.
    • Same connections as conventional drain.
    • 2″ and 3″ listed to meet Canadian and U.S. standards by QAI. Meets CSA B79 and ASME A112.6.3.
    • Longer pipes available.

    1 10 18

    Product Tags:
    Aluminum Drain, Clamp deck drain, concrete drain, CSA Approved drain, Custom deck drain, Deck Drain, Flat Drain, flat top drain, Flush drain, low top drain, Patio drain, Sundeck Drain, Vinyl deck drain, Walkable drain



    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóclamptite-flat-top-aluminum
    • TermékcsaládFlat Roofing Products
    • TermékcsoportClamp-Tite Aluminum Drains
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-05-20
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeKanada
    • Gyártás helyeKanada
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
    • IFC besorolásTárgy
    • UNSPSC névRoofing drains
    • UNSPSC kód30151605
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 14 26.13
    • CSI MasterFormat 2014 névRoof Drains
    • OmniClass szám23-13 41 39 13
    • OmniClass névRoof Drains With Strainer
    • CSI UniFormat II kódD2040
    • CSI Uniformat II névRain Water Drainage