Termékek közzététele
Plenum Slot Diffuser with "Ice Tong" Blades - Model PHPS-IT
Plenum Slot Diffuser with "Ice Tong" Blades - Model PHPS-IT
Plenum Slot Diffuser with "Ice Tong" Blades - Model PHPS-IT
Plenum Slot Diffuser with "Ice Tong" Blades - Model PHPS-IT
    METALAIRE

    Plenum Slot Diffuser with "Ice Tong" Blades - Model PHPS-IT

    The PHPS-IT is designed with “ice tong” blades for 180° pattern control. The curved pattern controllers produce a horizontal air pattern that hugs the ceiling. They can also be set for vertical projection.

    • Galvanized steel construction
    • Available in 1 to 4 slots
    • Available in 24", 36", 48" and 60" lengths
    • Pattern controllers allow 180° adjustment of discharge direction
    • Optional internal (fiberglass or closed cell) or external (foil back) insulation (PHPSI-IT)
    Specifikáció
    • Models
      PHPS-IT-75-6 3/4" Slot Width
      PHPS-IT-10-6 1" Slot Width
      PHPS-IT-75-9 3/4" Slot Width
      PHPS-IT-10-9 1" Slot Width
      PHPSI-IT-75-6 3/4" Slot Width, Insulated
      PHPSI-IT-10-6 1" Slot Width, Insulated
      PHPSI-IT-75-9 3/4" Slot Width, Insulated
      PHPSI-IT-10-9 1" Slot Width, Insulated

      Finish
      25 White Tee / Black Border
      26 All White
      27 All Black

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóPlenum-Slot-Diffuser-with-Ice-Tong-Blades-PHPS-IT
    • TermékcsaládGrilles, Registers & Diffusers
    • TermékcsoportPlenum Slot Diffuser
    • Megjelenés dátuma2020-11-10
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagHorganyozott acél
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Szellőzőrendszerek
    • IFC besorolásLégterminál
    • UNSPSC névAir diffusers
    • UNSPSC kód40101505
    • Uniclass 2015 kódPr_70_65_04_02
    • Uniclass 2015 leírásAir diffusers
    • CSI MasterFormat 2014 kód23 37 13
    • CSI MasterFormat 2014 névDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClass szám23-33 49 11 11
    • OmniClass névCeiling Ventilation Diffusers
    • CSI UniFormat II kódD30
    • CSI Uniformat II névHVAC