Termékek közzététele
CAD-FL Universal Access Door with Frame
MIFAB

CAD-FL Universal Access Door with Frame

MIFAB® CAD-FL Series access door is designed for flush installation in drywall or plaster surfaces. The door panel is flush with the frame. When installed flush with the wall or ceiling, only the door panel is exposed. A mounting bracket is recessed 5/8” (15) from the door. It has a unique white finish.

Specifikáció
  • CAD-FL Universal Access Door with Frame

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítócad-fl-universal-access-door-with-frame
  • TermékcsaládAccess Doors
  • TermékcsoportUniversal
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-09-16
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Bejárati ajtók és panelek
  • Uniclass 2015 kódTE_10_40_10
  • Uniclass 2015 leírásAccess doors and traps
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 31 13
  • CSI MasterFormat 2014 névAccess Doors and Frames
  • OmniClass szám23-17 11 27 13
  • OmniClass névAccess Doors