Termékek közzététele
HY-3000-NPB Low Lead Moderate Climate Wall Hydrant
MIFAB

HY-3000-NPB Low Lead Moderate Climate Wall Hydrant

MIFAB® HY-3000-NPB Series exposed type, self draining, low lead, moderate climate wall hydrant with A.S.S.E. 1011 certified antisiphon and vandal resistant integral vacuum breaker with 3/4” (19) male hose connection. Hydrant assembly complete with one piece neoprene plunger to control the flow function, hardened bronze operating stem, heavy duty chrome plated bronze head casting and polished chrome plated face plate. Operating key to be furnished with each hydrant.
Specifikáció
  • SKU: HY-3000-NPB
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóhy-3000-npb-low-lead-moderate-climate-wall-hydrant
  • TermékcsaládHydrants
  • TermékcsoportWall
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-02-26
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • UNSPSC névHydrants
  • UNSPSC kód40141726
  • Uniclass 2015 kódAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 leírásPipe fitting
  • CSI MasterFormat 2014 kód40 05 09
  • CSI MasterFormat 2014 névWall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • OmniClass szám23-27 43 00
  • OmniClass névPipe Fittings
  • CSI UniFormat II kódC1030
  • CSI Uniformat II névFittings