Termékek közzététele
HY-6800-NPB Yard Hydrant
MIFAB

HY-6800-NPB Yard Hydrant

MIFAB® HY-6800-NPB Series non freeze yard hydrant with heavy duty cast iron head casting and lift handle with lock feature and combination 3/4” (19) female and 1” (25) male inlet connection. Hydrant assembly complete with neoprene plunger, hardened bronze operating stem, 1” (25) galvanized steel casing, heavy duty bronze head casting with head nut assembly, 3/8” (9) diameter galvanized steel operating rod and a tapped 1/8” (3) drain port in the bronze tailpiece.
Specifikáció
  • SKUs: HY-6801-NPB, HY-6802-NPB, HY-6803-NPB, HY-6804-NPB, HY-6805-NPB, HY-6806-NPB, HY-6808-NPB
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóhy-6800-npb-yard-hydrant
  • TermékcsaládHydrants
  • TermékcsoportOther
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-02-26
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÖntöttvas
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • UNSPSC névHydrants
  • UNSPSC kód40141726
  • Uniclass 2015 kódAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 leírásPipe fitting
  • CSI MasterFormat 2014 kód40 05 81.26
  • CSI MasterFormat 2014 névFreeze-Proof Yard Hydrants
  • OmniClass szám23-27 43 00
  • OmniClass névPipe Fittings
  • CSI UniFormat II kódC1030
  • CSI Uniformat II névFittings

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok