Termékek közzététele
HY-9040-NPB Low Brass Wall Faucet 1/2″ Connection
MIFAB

HY-9040-NPB Low Brass Wall Faucet 1/2″ Connection

MIFAB® HY-9040-NPB exposed type, low lead, mild climate, anti-contamination wall faucet with 3/4” (19) male hose connection and anti-siphon vacuum breaker. The body of the HY-9040-NPB is made from low lead bronze and has a rough bronze finish. Operating handle to be (specify brown plastic, clear plastic, cast iron wheel handle or operating key), and inlet connection to be (specify ½” (13) or 3/4” (19) F.P.T.). Vacuum breaker to be certified to the A.S.S.E. Standard 1011 and listed by I.A.P.M.O.
Specifikáció
  • SKUs: HY-9040-NPB
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóhy-9040-npb-low-brass-wall-faucet-1-2-connection
  • TermékcsaládHydrants
  • TermékcsoportOther
  • TípusDokumentáció (csak információ)
  • Megjelenés dátuma2021-02-26
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÖntöttvas
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • UNSPSC névHydrants
  • UNSPSC kód40141726
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 42 39
  • CSI MasterFormat 2014 névCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets
  • CSI UniFormat II kódC1030
  • CSI Uniformat II névFittings