Termékek közzététele
LIL MAX Lint Interceptor
MIFAB

LIL MAX Lint Interceptor

MIFAB® Series Lil-(specify size)-L HDPE injection molded lint interceptor with flow rating of ____ (indicate) and liquid holding capacity of ____ (indicate). Unit shall include: two internal straining baffles with 3/8” diameter holes spaced 1/2” apart, internal deep seal trap, and HDPE injection molded, non skid, rectangular gasketed lid with securing latches.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóLIL-MAX-L
  • TermékcsaládInterceptors
  • TermékcsoportHair/Lint/Other Interceptors
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-03-22
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Cső szerelés
  • UNSPSC névTraps and strainers
  • UNSPSC kód401425
  • Uniclass 2015 kódPr_65_55_76_96
  • Uniclass 2015 leírásWater separators
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névPlumbing
  • OmniClass szám23-27 37 11
  • OmniClass névGrease Traps
  • CSI UniFormat II kódD20
  • CSI Uniformat II névPLUMBING