Termékek közzététele
LIL MAX Oil Interceptor
MIFAB

LIL MAX Oil Interceptor

MIFAB® Series Lil-(specify size)-O HDPE injection molded oil interceptor with flow rating of ____ (indicate) and oil storage holding capacity of _____ (indicate). Unit shall include: sediment bucket (1/4” diameter holes) with perforated baffle (3/8” Dia. holes, ½" apart) near inlet, deep seal trap covered by lid, sewer gas stopper, securing latches, stainless steel calibrated orifice plate, internal air relief by-pass, adjustable automatic draw-off assembly, double vent connection on each side, and HDPE injection molded, non skid, rectangular gasketed lid(s). 

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóLIL-MAX-OIL
  • TermékcsaládInterceptors
  • TermékcsoportOil Interceptors
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-03-23
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Cső szerelés
  • UNSPSC névTraps and strainers
  • UNSPSC kód401425
  • CSI MasterFormat 2014 kód46 25 00
  • CSI MasterFormat 2014 névOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • OmniClass szám23-27 37 11
  • OmniClass névGrease Traps