Termékek közzététele
MC-40 Fixture Carrier
MIFAB

MC-40 Fixture Carrier

MIFAB® MC-40 Series floor mounted exposed arm lavatory carrier with white, lacquered, adjustable, cast iron exposed support arms. Complete with lacquered cast iron invertible and adjustable arm supporting brackets, alignment rod, two lacquered 2” x 1” x 1/8” thick structural steel uprights with 3” x 4 ½” welded steel feet and mounting hardware.
Specifikáció
  • SKUs: MC-40
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítómc-40-fixture-carrier
  • TermékcsaládFixture Carriers
  • TermékcsoportOther Fixture Carriers » Plate Type Fixture Carriers » Exposed Arms
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-02-26
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÖntöttvas
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
  • UNSPSC névPlumbing fixtures
  • UNSPSC kód3018
  • Uniclass 2015 kódPr_20_85_09_88
  • Uniclass 2015 leírásSink supports
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 42 16
  • CSI MasterFormat 2014 névCommercial Lavatories and Sinks
  • OmniClass szám23-19 31 17 13
  • OmniClass névLavatory Units