Termékek közzététele
MC-41 Single Carrier with Concealed Arms
MIFAB

MC-41 Single Carrier with Concealed Arms

MIFAB® MC-41 Series floor mounted concealed arm lavatory carrier with lacquered, adjustable, ductile iron concealed support arms. Complete with lacquered cast iron invertible and adjustable arm supporting brackets, adjustable steel nipples with locknut and set screws, alignment rod, two lacquered 2” x 1” x 1/8” thick structural steel uprights with 3” x 4 ½” welded steel feet and fixture leveling and locking hardware.
Specifikáció
  • SKUs: MC-41
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítómc-41-single-carrier-with-concealed-arms
  • TermékcsaládFixture Carriers
  • TermékcsoportOther Fixture Carriers » Plate Type Fixture Carriers » Concealed Arms
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-02-26
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÖntöttvas
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
  • UNSPSC névPlumbing fixtures
  • UNSPSC kód3018
  • Uniclass 2015 kódPr_20_85_09_88
  • Uniclass 2015 leírásSink supports
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 névPlumbing Equipment
  • OmniClass szám23-31 00 00
  • OmniClass névPlumbing Specific Products and Equipment