Termékek közzététele
MHY-68 Yard Hydrant
MIFAB

MHY-68 Yard Hydrant

MIFAB® MHY-68 Series non freeze yard hydrant with heavy duty cast iron head casting and lift handle with lock feature and combination 3/4” (19) female and 1” (25) male inlet connection. Hydrant assembly complete with neoprene plunger, hardened bronze operating stem, 1” (25) galvanized steel casing, heavy duty bronze head casting with head nut assembly, 3/8” (9) diameter galvanized steel operating rod and a tapped 1/8” (3) drain port in the bronze tailpiece.
Specifikáció
  • SKUs: MHY-68-1, MHY-68-2, MHY-68-3, MHY-68-4, MHY-68-5, MHY-68-6, MHY-68-7, MHY-68-8
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítómhy-68-yard-hydrant
  • TermékcsaládHydrants
  • TermékcsoportOther
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-02-26
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÖntöttvas
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • UNSPSC névHydrants
  • UNSPSC kód40141726
  • CSI MasterFormat 2014 kód40 05 81.26
  • CSI MasterFormat 2014 névFreeze-Proof Yard Hydrants
  • OmniClass szám23-31 00 00
  • OmniClass névPlumbing Specific Products and Equipment