Termékek közzététele
MI-DIAL-2-LD
MIFAB

MI-DIAL-2-LD

MIFAB® MI-DIAL-2-LD supply and waste dialysis box is constructed of 16 gauge, Type 316 stainless steel (satin finish), continuous welded corners, four mounting anchor tabs, two 1/2” NPT PVC supply connections with PVC ball valves and 3/4” hose connections. Bracket with grommets for two 3/8” diameter hose and 2” stainless steel drain connection with sloped bottom. 

Specifikáció
  • Dialysis Box with Two Valves

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítómi-dial-2-ld
  • TermékcsaládDialysis Boxes
  • TermékcsoportMI-DIAL
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-09-04
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Cső szerelés
  • Uniclass 2015 kódSs_40_15_75
  • Uniclass 2015 leírásSanitary appliance systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 13 16
  • CSI MasterFormat 2014 névSanitary Waste and Vent Piping
  • CSI UniFormat II kódD2090
  • CSI Uniformat II névOther Plumbing Systems