Termékek közzététele
MI-DIAL-LD
MIFAB

MI-DIAL-LD

MIFAB® MI-DIAL-LD supply and waste dialysis box is constructed of 16 gauge, Type 316 stainless steel (satin finish) continuous welded corners, four mounting anchor tabs, and removable finishing frame and door, one 1/2″ NPT PVC supply connection with PVC ball valve and 3/4″ hose connection. Bracket with grommets for two 3/8″ diameter hose, and 2” stainless steel drain connection with sloped bottom. 

Specifikáció
  • Dialysis Box with One Valve

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítómi-dial-ld
  • TermékcsaládDialysis Boxes
  • TermékcsoportMI-DIAL
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-09-04
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Cső szerelés
  • Uniclass 2015 kódSs_40_15_75_75
  • Uniclass 2015 leírásSanitary accessory systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 13 16
  • CSI MasterFormat 2014 névSanitary Waste and Vent Piping
  • CSI UniFormat II kódD2090
  • CSI Uniformat II névOther Plumbing Systems